Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2 W @ 150 s
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA @ 150 s
- Connexion d'alimentation / de commande
-
Câble Câble ignifuge
3 ft. [1 m] 4x 0.5 mm² [21 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT - Couple
- 360 in-lb [40 Nm]
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- Y = 0 V : butée de fin de course gauche, position CW
- Surpassement manuel
- Avec levier latéral, peut être verrouillé
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 90...150 s
- Interface mécanique
- Bride d’entraînement universelle réversible 0.47...1.05" [12...26.7 mm]
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -22...131 °F [-30...55°C ]