- Total configur�
- C$725.00
LMX120-SR
Configurable
Servomoteur de registre, 45 in-lb [5 Nm], Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Modulant, 2...10 V
- Prix courant
- C$725.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Couple
- 45 in-lb [5 Nm]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 95 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 35, 45, 60, 150 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>
Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...