2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

UMB24Y-L.1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
UMB24Y-L.1

UMB24Y-L.1

Servomoteur rotatif, 9 in-lb [1 Nm], AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 22 s, IP20, Fiche de connexion
Emballage multiple de 100 pièces.

Prix courant
C$25,300.00
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
1 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non compris dans la livraison)
Fiche de connexion
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Couple
9 in-lb [1 Nm]
Type de commande
  • Tout ou rien
  • À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
rotation antihoraire
Surpassement manuel
Non
Angle de rotation
0...185°
Durée de course (moteur)
22 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 6...12.7 mm
Catégorie de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ARCM

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, for CM.. / UM..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$240.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-ESCM

Z-ESCM

Butée d'arrêt à encliqueter, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$235.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-MA

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$240.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-PCUM

Z-PCUM

Couche d’enduit, pour UM../UH..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$354.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-PICM

Z-PICM

Indicateur de position, for CM.. / UM..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

Z-C24UM

Z-C24UM

Câble de connexion, 1 m, pour UM../UH..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$770.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-C24UM-SR

Z-C24UM-SR

Câble de connexion, 1 m, pour UM../UH..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$932.00