• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

ARB24-IP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ARB24-IP

ARB24-IP

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Modulant, Communicative, Hybride, Nuage, Nuage
BACnet/IP
Modbus TCP

Prix courant
C$1,507.00
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
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.5 mm²
Couple
180 in-lb [20 Nm]
Type de commande
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nuage
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,725.00
Votre prix: ...