- Total configur�
- C$7,050.00
22PE-5XUHNT
Compteur d'énergie thermique, AC/DC 24 V, 2" [50], 66.0 GPM
Pièces comprises : passe-câble pour module de raccordement RJ avec bride, sonde thermométrique A-22PE-A15
Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.
- Prix courant
- C$7,050.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Câble
- Valeurs mesurées
-
- Débit
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluide
- Eau réfrigérée et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
- Dimensions du robinet
- 50 mm
- Dimensions du robinet
- 2 inch
Téléchargements
Vidéos des produits
Compteur d'énergie thermique
Repenser la gestion thermique de l'énergie
Features of Belimo's Flow Sensors
Ultrasonic Flow Sensor Technology
Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo
Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...