2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22PF-5XUMNH-1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22PF-5XUMNH-1

22PF-5XUMNH-1

Capteur de débit, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, Classe ANSI 125, NEMA 4, Réchauffeur d’hygrostat

Prix courant
C$17,847.00
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
Plenum de 1m
Total configur�
C$17,847.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Câble
Valeurs mesurées
  • Débit
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Pleine échelle
41.7 l/s
Communication
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
Remarque sur le signal de sortie actif
  • 0...10 V c.c. (réglage d'usine), sélectionnable par CCP
  • résistance min. 10 kΩ
Fluide
Eau, eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Dimensions du robinet
125 mm
Dimensions du robinet
5 inch
Téléchargements

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00