AFX24-S N4

Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 2 x SPDT, NEMA 4X

Prix courant
C$1,965.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
003 ; Temps de marche 75s / 90°
FO
Total configur�
C$1,965.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
2.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
5 W
Couple
20 Nm [180 in-lb]
Diamètre de l'arbre
1/2...1.05" rond, centres sur 3/4" avec insert, 1.05" sans insert
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Fonction de sûreté
OUI
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Niveau de protection
IP66, NEMA 4X, Boîtier UL de type 4X
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16 po Allen), fournie
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Exemples de réussite

Accessoires

Accessoires mécaniques

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$42.00
Votre prix: ...

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø14...25 mm

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

TOOL-07

Wrench 13 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$331.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$730.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$612.00
Votre prix: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Prix courant: C$153.00
Votre prix: ...

Outils

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating, and On/Off style actuators without the presence of a controller

Prix courant: C$2,344.00
Votre prix: ...

Accessoires du capteur

P475

Contacts auxiliaires, for 1/2" diameter shafts mount

Prix courant: C$282.00
Votre prix: ...

P475-1

Contacts auxiliaires, for 1" diameter shafts mount

Prix courant: C$302.00
Votre prix: ...