2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

ARX24-MFT-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ARX24-MFT-T

ARX24-MFT-T

Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Bornes, MFT/programmable

Prix courant
C$1,173.00
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
C$1,173.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
3.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
90...350 s
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)

Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00