2. Robinets
  3. Robinets à eau potable

B2050QPW-N+CQKX24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B2050QPW-N+CQKX24

B2050QPW-N+CQKX24

Robinet à eau potable, 2 voies, DN 15, Filetage intérieur, ps, Température du fluide -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$621.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
CV 32.0
0 ; remove end-stop
Total configur�
C$621.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Style
2 voies
Cv
32 
Certificat d'eau potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluide
Eau potable
Température du fluide
-4...212°F [-20...100°C]
Pression nominale du corps
600 psi CWP
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement