- Total configur�
- C$1,502.00
B2075PW-P PF+LF120 US
Robinet à eau potable, 2 voies, DN 20, Insertion à la force, ps, Température du fluide -4...212°F [-20...100°C]
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,502.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Style
- 2 voies
- Cv
- 49
- Certificat d'eau potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluide
- Eau potable
- Température du fluide
- -4...212°F [-20...100°C]
- Pression nominale du corps
- 250 psi
- Raccord d'extrémité
- Insertion à la force
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Téléchargements