- Total configur�
- C$49,306.00
B6800VB-865+PRBUP-3-T
Robinet à tournant sphérique (VB), DN 8" [200], 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 865
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT, Bornes
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$49,306.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 150
- Style
- 2 voies
- Cv
- 865
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 150
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 8" [200]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 23 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires