2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQX24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQX24-SR

CQX24-SR

Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V ou 0.5...10 V, Modulant

Prix courant
C$496.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Total configur�
C$496.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
0.4 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
1 VA
Type de commande
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement