2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

DKRX24-MFT-T N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
DKRX24-MFT-T N4

DKRX24-MFT-T N4

Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Bornes

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$6,363.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
T1 ; Sans couvercle bornier
Total configur�
C$6,363.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
12 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
21 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Sous couvercle
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
95...150 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<35 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,725.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...