2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs extérieurs protégés

EFX24-S N4H



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EFX24-S N4H

EFX24-S N4H

Servomoteur de registre, 30 Nm [270 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 2x SPDT, NEMA 4

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$3,153.00
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
EFX24-S N4H
K7
EF-80K7
30 Nm, 270 in-lb
24
tout-ou-rien
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
borniers
sans
75S
FO
1 ; Noix d'entraîn. 1/2" CCW
00 ; Borniers de raccordement
003 ; Temps de marche 75s / 90°
003 ; Temps de marche 75s / 90°
---
---
---
---
---
---
00 ; Borniers de raccordement
003 ; Temps de marche 75s / 90°
1 ; Noix d'entraîn. 1/2" CCW
Total configur�
C$3,153.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
9.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
4.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
16 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Couple
30 Nm [270 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
Température ambiante
-40...50°C [-40...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-EFB

IND-EFB

Indicateur de fin de course, pour EFB(X)

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K9-2

K9-2

Bride d'entraînement réservible, plage de serrage ø1/2...1" [12...26.7 mm]

Prix courant: C$116.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-EFB

KH-EFB

Bras de levier de servomoteur Largeur fente 8,2 mm

Prix courant: C$111.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø1/2...1" [14...25 mm]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-07

TOOL-07

Clé 0.512 po [13 mm]

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-EFB

ZG-EFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$910.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00