2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

F6125L+PKRXUP-MFT-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6125L+PKRXUP-MFT-T

F6125L+PKRXUP-MFT-T

Robinet à papillon (BFV), DN 5" [125], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Bornes, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$12,430.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$12,430.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
52 W
Consommation d'énergie (en attente)
9 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sens du mouvement du moteur
Réversible avec application
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec application
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
30...120 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<30 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Prix courant: C$81.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,101.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,101.00
Votre prix: ...