- Total configur�
- C$2,640.00
G215B-F+LF120 US
Robinet à soupape (GV), DN 1/2" [15], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 1.3
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 100...240 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$2,640.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 250
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1.3
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Bronze
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
ZG-GV60
Nécessaire de reconditionnement, pour robinets à soupape séries G2B, G2S, G3B de Belimo
Prix courant: C$280.00
Votre prix: ...