3. Robinets à soupape

G780S+2*AFBUP-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G780S+2*AFBUP-X1

G780S+2*AFBUP-X1

Robinet à soupape (GV), DN 3" [80], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 86 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$10,899.00
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
C$10,899.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
3 voies
Cv
86 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
3" [80]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
36 VA
Type de commande
Tout ou rien
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZG-GV04

ZG-GV04

Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en acier inoxydable

Prix courant: C$370.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GV15

ZG-GV15

Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en bronze

Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-SPGV-10

ZS-SPGV-10

PVC Weathershield for AF.. Series

Prix courant: C$1,000.00