2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

GMCX120-SR-T-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
GMCX120-SR-T-X1

GMCX120-SR-T-X1

Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Modulant

Prix courant
C$1,436.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
T2 ; Couvercle bornier à connexion
AAX ; P-10130; In2-10V;Out 2-10V;35s
Total configur�
C$1,436.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement