- Total configur�
- C$809.00
LHX120-3-300
Configurable
Servomoteur de registre, 150 N [35 lbf], Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
- Prix courant
- C$809.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Force
- 150 N [35 lbf]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Course
- 12" [300 mm]
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 100 mm
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
SH8
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).
Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Z-DS1
Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales
Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>
Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...