- Total configur�
- C$527.00
Z3050Q-E+CQKX24-S
ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 1
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, ou, 1x SPST, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$527.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 3 voies
- Cv
- 1
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Contacts auxiliaires
- 1x SPST
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires