3. Robinets de réglage par zone

Z3050QPF-E+CQBUP-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z3050QPF-E+CQBUP-3

Z3050QPF-E+CQBUP-3

ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 1 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$519.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Z ; Direction based on wiring
CV 1.0 ; Vmax CV 1.0
0 ; remove end-stop
Total configur�
C$519.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
1 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
250 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Insertion à la force
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
1 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.7 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$55.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...