The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=outdated~

  1. Accueil
  2. Robinets de réglage
  3. Robinets de réglage par zone

Z3050QPF-E+CQKX24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z3050QPF-E+CQKX24

Z3050QPF-E+CQKX24

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 voies, Cv 1 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$515.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
CV 1.0 ; Vmax CV 1.0
0 ; remove end-stop
Total configur�
C$515.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
1 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
250 psi
Pression différentielle Δpmax
40 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Insertion à la force
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$55.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$48.00