- Total configur�
- C$519.00
Z3050QPF-H+CQXUP-3
Servomoteur rotatif à course rapide, 5 Nm, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 20 s, IP54
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, ou, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$519.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour arbre de registre ø6...16 mm
Prix courant: C$128.00
Votre prix: ...