3. Robinets de réglage par zone

ZONE220S-35+ZONE120NC-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE220S-35+ZONE120NC-S

ZONE220S-35+ZONE120NC-S

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 3/4" [20], 2 voies, Cv 3.5 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien, 1x SPST
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$661.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
ZONE220S-35+ZONE120NC-S
30
2 ; NC
Total configur�
C$661.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
3.5 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Contacts auxiliaires
1x SPST
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement