2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01APS-501.1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01APS-501.1

01APS-501.1

Pressostat différentiel, 0.80...4.00 inch WC [200...1000 Pa], Interrupteur
Emballage multiple de 45 pièces.

Pièces comprises : vis et adaptateur de conduit de 1/2 po NPT

Prix courant
C$5,040.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
Interrupteur
Plage de mesure de la pression
200...1000 Pa
Plage de mesure de la pression
0.80...4.00 inch WC
Remarque sur le signal de sortie du pressostat
Courant de contact max. 1.0 A / AC 250 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Nécessaire de connexion des conduits pour 01APS-..
Emballage multiple de 50 pièces.

Prix courant: C$1,550.00