2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01DT-5MH



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01DT-5MH

01DT-5MH

Capteur de température de conduit/à immersion passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Pièces comprises : bride de fixation, vis, film adhésif, adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$61.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
NTC10k3 (Precon)
Signal de sortie passif (température)
NTC10k3 (Precon)
Longueur de la sonde
2" [50 mm]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A03

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Prix courant: C$19.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A05

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A09

A-22D-A09

Plaque de fixation Boîtier S

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluide de contact thermique

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Sondes thermométriques

A-22P-A05

A-22P-A05

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A17

A-22P-A17

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A36

A-22P-A36

Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$189.00