2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22ADP-584



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22ADP-584

22ADP-584

Capteur de pression différentielle de l’air, -0.4...10 inch WC [-100...2500 Pa], 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA

Pièces comprises : plaque de fixation, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de conduit d'air (plastique), goupilles, adaptateur de tuyau 1/2 po NPT

Prix courant
C$608.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Plage de mesure de la pression
-100...2500 Pa
Plage de mesure de la pression
-0.4...10 inch WC
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A01

A-22AP-A01

Connecteur de conduit, Métal, L 1.5", Tube de connexion 0.2 po

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22AP-A03

A-22AP-A03

Connecteur de conduit, Métal, L 4", Tube de connexion 0.2 po

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Nécessaire de connexion des conduits, Plastique, Tube PVC 2 m, 2 connecteur de conduit d'air (plastique) pour 22ADP-..

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

A-22G-A05

A-22G-A05

Clé électronique Bluetooth pour l'application Belimo Assistant pour capteurs de conduit, certifié et disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Prix courant: C$487.00