2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22DT-52T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22DT-52T

22DT-52T

Capteur de température de conduit/à immersion active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 18" [450 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Pièces comprises : bride de fixation, vis, film adhésif, adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$293.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 5 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
18" [450 mm]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation de capteurs de QAI de conduit

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A03

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Prix courant: C$17.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A05

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A09

A-22D-A09

Plaque de fixation Boîtier S

Prix courant: C$11.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluide de contact thermique

Prix courant: C$11.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A51

A-22P-A51

Barrière thermique, Plastique, L 50 mm, pour puits thermométrique A-22P-A..

Prix courant: C$44.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Sondes thermométriques

A-22P-A13

A-22P-A13

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$124.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A15

A-22P-A15

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$166.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A25

A-22P-A25

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$97.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A27

A-22P-A27

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$118.00
Votre prix: ...