Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- NH₃ (ammoniac)
- Température
- Signal de sortie
-
- CAN-Bus
- BACnet
- 2...10 V
- 4...20 mA
- Relais
- Plage de mesure de la température
- -4...104 °F [-20...40°C]
- Plage de mesure du gaz
- NH₃ : 0…250 ppm
- Communication
-
- CAN-Bus
- BACnet MS/TP
- Remarque relative au signal de sortie du relais
-
- SPDT, 5 A à 240 V CA ou 4 A à 24 V CA, non inductif, antidéflagrant, fonction de mise en sécurité
- Refer to remarks section
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- Sorties analogiques : 2...10 V ou 4...20 mA par défaut. Modulable, min/max sélectionnable
- Configurable pour n'importe quelle sortie (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) et sélectionnable min/max
- Type d'affichage
- ACL