2. Capteurs / Compteurs
  3. Appareils de surveillance de gaz (air)

22G05-5A



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22G05-5A

22G05-5A

Gas monitor, CH₄, CH₄ : LEI de 0...50%, CAN-Bus, BACnet MS/TP, Nombre de relais 1, Nombre d'entrées binaires 1

Prix courant
C$1,561.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CH₄ (méthane)
  • Température
Signal de sortie
  • CAN-Bus
  • BACnet
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • Relais
Plage de mesure de la température
-4...122 °F [-20...50°C]
Plage de mesure du gaz
CH₄ : LEI de 0...50%
Communication
  • CAN-Bus
  • BACnet MS/TP
Remarque relative au signal de sortie du relais
  • SPDT, 5 A @ AC 125 V or 4 A @ DC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe (relay 1 only)
  • Refer to remarks section
Remarque sur le signal de sortie actif
Analogue outputs: 2...10 V or 4...20 mA default
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Garages de stationnement

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Présentation des appareils de surveillance de gaz Belimo - Assurer la qualité de l'air et la sécurité

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Fixation

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Éléments de détection

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Clavier

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Affichage

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Connectivité

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Fonctions d'alarme

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo de la série 22G - Conformité totale aux normes UL 2075 et ULC-S588

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Dans les locaux de Belimo certifiés BSI : précision, qualité et expertise

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22G-A12

A-22G-A12

Boîtier antiéclaboussures

Prix courant: C$560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A13

A-22G-A13

Boîtier fixé au conduit

Prix courant: C$717.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A24

A-22G-A24

Security screw kit: includes 20 security torx captive screws, 1 allen key (security torx, T20)

Prix courant: C$250.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformer, 100 VA

Prix courant: C$345.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montage haut-bas

Prix courant: C$530.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformer, 50 VA

Prix courant: C$320.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-50

C-22G-50

Bloc relais, CAN-Bus, 4 relais

Prix courant: C$786.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5A

C-22G-5A

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 binary input, 1 relais, 2 sorties analogiques

Prix courant: C$1,208.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5B

C-22G-5B

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 binary input, 2 relais

Prix courant: C$1,112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5C

C-22G-5C

Module de communication, CAN-Bus

Prix courant: C$916.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-AS-HS-AMB

EXT-AS-HS-AMB

Alarme sonore et lumineuse externe, Orange, AC/DC 24 V, Intensité lumineuse du stroboscope : 20 cd, 6 modes de clignotement, volume de l'avertisseur sonore : 108 dB, réglable par potentiomètre, 32x tones

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-AS-HS-BLU

EXT-AS-HS-BLU

Alarme sonore et lumineuse externe, Bleu, AC/DC 24 V, Intensité lumineuse du stroboscope : 15 cd, 6 modes de clignotement, volume de l'avertisseur sonore : 108 dB, réglable par potentiomètre, 32x tones

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-AS-HS-CLR

EXT-AS-HS-CLR

Alarme sonore et lumineuse externe, Effacer, AC/DC 24 V, Intensité lumineuse du stroboscope : 64 cd, 6 modes de clignotement, volume de l'avertisseur sonore : 108 dB, réglable par potentiomètre, 32x tones

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire d'étalonnage

A-22G-A22

A-22G-A22

Trousse d'étalonnage

Prix courant: C$1,415.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A23

A-22G-A23

Capuchon et tube de calibrage

Prix courant: C$77.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-OP-GAS-CH4

EXT-OP-GAS-CH4

Bonbonne de gaz d'étalonnage, CH₄ (méthane), 25% LEL, Balance air, 105 l, NIST

Prix courant: C$833.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Modules capteurs de remplacement

R-G05

R-G05

Module capteur CH₄ (méthane), 0 à 50 % LEI,

Prix courant: C$503.00