Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- NO₂ (dioxyde d'azote)
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- CAN-Bus
- 2...10 V
- 4...20 mA
- Relais
- Plage de mesure de la température
- -4...122 °F [-20...50°C]
- Plage de mesure du gaz
- NO₂ : 0...10 ppm
- Communication
-
- CAN-Bus
- BACnet MS/TP
- Remarque relative au signal de sortie du relais
- SPDT, 5 A @ AC 240 V or 4 A @ DC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe (relay 1 only)
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Analogue outputs: 2...10 V or 4...20 mA default