Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- CO₂ (dioxyde de carbone)
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- CAN-Bus
- Relais
- Plage de mesure de la température
- -4...104 °F [-20...40°C]
- Plage de mesure du gaz
- CO₂ : 0...10 000 ppm
- Communication
-
- CAN-Bus
- BACnet MS/TP
- Remarque relative au signal de sortie du relais
- SPDT, 5 A à 240 V CA ou 4 A à 24 V CA, non inductif, antidéflagrant, fonction de mise en sécurité
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sorties analogiques : 2...10 V ou 4...20 mA par défaut. Modulable, min/max sélectionnable
- Type d'affichage
- ACL