2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22HL-520



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22HL-520

22HL-520

Détection de fuite active, Réinitialisation automatique, DEL
, 56 ft [20 m]

Pièces comprises : attache de câble, goupilles et vis

Prix courant
C$1,045.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Détection de fuite
Signal de sortie
Interrupteur
Remarque sur le signal de sortie du détecteur de fuites
  • Contact sec SPDT
  • Courant de commutation max. 1 A à 24 V
  • Curant de commutation min. 5 mA à 10 V
Type d'affichage
DEL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement