2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

22RT-5900A



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22RT-5900A

22RT-5900A

Capteur de température ambiante active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Prix courant
C$312.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Plage de mesure de la température
32...122°F [0...50°C]
Communication
MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type 22RT-5900A)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type 22RTH-5900A, 22RTM-5900A)
Remarque sur le signal de sortie actif
  • Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable par la CCP
  • résistance min. 5 kΩ
Type d'affichage
Belimo Display App et LED
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Application innovante pour l'utilisateur qui permet d'afficher les valeurs d'ambiance actuelles et d'ajuster les points de consigne., Pour les smartphones Android et iOS compatibles CCP. Appareils compatibles : 22RT.. et P-22RT...

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo

Prix courant: C$635.00