• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

22RTM-5800D



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22RTM-5800D

22RTM-5800D

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Prix courant
C$1,366.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Plage de mesure du CO₂
Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
Plage de mesure de l'humidité
Réglage par défaut : 0...100 % HR
Plage de mesure de la température
32...122°F [0...50°C]
Communication
MP-Bus
Type d'affichage
Papier électronique tactile et DEL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo

Prix courant: C$635.00