2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

22RTM-5U00D



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22RTM-5U00D

22RTM-5U00D

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, Modbus, BACnet, Papier électronique tactile, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Prix courant
C$1,472.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • Modbus
  • BACnet
Plage de mesure du CO₂
Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
Plage de mesure de l'humidité
Réglage par défaut : 0...100 % HR
Plage de mesure de la température
32...122°F [0...50°C]
Communication
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
Type d'affichage
Papier électronique tactile
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00