2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs extérieurs (air)

22UT-54



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22UT-54

22UT-54

Capteur de température extérieur active, 4...20 mA, Capteur externe, Longueur de la sonde 1" [25 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Pièces comprises : plaque de fixation, goupilles, vis et adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$349.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
4...20 mA
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Longueur de la sonde
1" [25 mm]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement