2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs extérieurs (air)

22UTH-530E



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22UTH-530E

22UTH-530E

Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA, Ni1000 (JCI) (passive)

Pièces comprises : plaque de fixation, housse imperméable, goupilles, vis et adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$822.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • 4...20 mA
  • Ni1000 (JCI)
Plage de mesure de l'humidité
0...100 % HR sans condensation
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Signal de sortie passif (température)
Ni1000 (JCI)
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$45.00