2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WP-531



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WP-531

22WP-531

Capteur de pression des liquides, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 4...20 mA

Prix courant
C$645.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
pression relative
Signal de sortie
4...20 mA
Plage de mesure de la pression
0...1 bar
Plage de mesure de la pression
0...15 psi
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A01

A-22WP-A01

Adaptateur de réduction, 1/4" NPT (filetage interne) en 1/2" NPT (filetage externe)

Prix courant: C$47.00