• Images et logotypes
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
    • Images et logotypes
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WP-536



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WP-536

22WP-536

Capteur de pression des liquides, 0…6.9 bar, 0...100 psi, active, 4...20 mA

Prix courant
C$645.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
pression relative
Signal de sortie
4...20 mA
Plage de mesure de la pression
0...6.9 bar
Plage de mesure de la pression
0...100 psi
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A01

A-22WP-A01

Adaptateur de réduction, 1/4" NPT (filetage interne) en 1/2" NPT (filetage externe)

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...