2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

AFRB24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AFRB24

AFRB24

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien

Prix courant
C$1,230.00
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
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)

Prix courant: C$544.00