Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Signal de sortie
-
- CAN-Bus
- Relais
- Communication
- CAN-Bus
- Remarque relative au signal de sortie du relais
- SPDT, 5 A à 240 V CA ou 4 A à 24 V CA, non inductif, antidéflagrant, fonction de mise en sécurité
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Analogue outputs: 2...10 V or 4...20 mA default