Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Valeurs mesurées
- Température
- Signal de sortie
-
- CAN-Bus
- BACnet
- Relais
- Plage de mesure de la température
- -4...104 °F [-20...40°C]
- Communication
-
- CAN-Bus
- BACnet MS/TP
- Remarque relative au signal de sortie du relais
-
- SPDT, 5 A à 240 V CA ou 4 A à 24 V CA, non inductif, antidéflagrant, sûreté intégrée
- Voir la section « Remarques »
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Analogue outputs: 2...10 V or 4...20 mA default
- Type d'affichage
- ACL