2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQBUP-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQBUP-3

CQBUP-3

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante

Prix courant
C$377.00
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
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
1 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.7 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement