2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

EXT-AFS-460



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EXT-AFS-460

EXT-AFS-460

Pressostat différentiel, 0.4...12 inch WC [100...3000 Pa], Réinit. manuelle, Interrupteur

Pièces comprises :

2 vis de montage : vis à tête hexagonale fendue, no 6 x ⅜ po

2 adaptateurs de tube d'admission, N/P 28698-001 : Valox, raccord cannelé duo femelle / mâle, convenant aux tubes de 3⁄16 po ou de ¼ po de diamètre intérieur

Prix courant
C$213.00
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
Connexion électrique
  • Bornes
  • Screw connector
  • Clamp-type terminal blocks suitable for 12-26 AWG
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
  • Interrupteur
  • SPST–NF (réarmement manuel)
Plage de mesure de la pression
100...3000 Pa
Plage de mesure de la pression
0.4...12 inch WC
Remarque relative au signal de sortie du relais
SPST, contact sec
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-28698-001

EXT-28698-001

Nécessaire de connexion des conduits, for EXT-AFS-..

Prix courant: C$41.00