Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 230 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente) FS
- 4.5 VA
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPST
- Connexion du contact auxiliaire
-
3 ft. [1 m], 18 AWG 6 fils câble pour appareils électroménagers avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT
- Couple
- 18 in-lb [2 Nm]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <25 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]