2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée

FSTF24.1 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
FSTF24.1 US

FSTF24.1 US

Servomoteur pour registre coupe-feu-coupe-fumée, 2 Nm [18 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Emballage multiple de 60 pièces.

Prix courant
C$42,600.00
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
Consommation d'énergie (en marche) FS
2 W, 3 VA
Consommation d'énergie (en attente) FS
1.5 W, 2 VA
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Couple
2 Nm [18 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
Catégorie de protection
IP42
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

IND-TF

IND-TF

Indicateur de position
pour TFB(X)

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Prix courant: C$142.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF3

ZG-TF3

Nécessaire de fixation
pour TFB(X)

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

BAE165 US

BAE165 US

Déclencheur thermoélectrique, Température à l’intérieur du conduit : 165 °F

Prix courant: C$515.00