3. Robinets à soupape

G215S-J



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G215S-J

G215S-J

Robinet à soupape (GV), DN 1/2" [15], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 4.4 

Prix courant
C$1,258.00
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
Classe ANSI
250
Style
2 voies
Cv
4.4 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement