3. Robinets à soupape

G220S-J



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G220S-J

G220S-J

Robinet à soupape (GV), DN 3/4" [20], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 5.5 

Prix courant
C$1,578.00
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
Classe ANSI
250
Style
2 voies
Cv
5.5 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement