Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 4 W @ 35 s
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 8 VA @ 35 s
- Contacts auxiliaires
- 2x SPST
- Connexion d'alimentation / de commande
-
Câble FRNC (sans halogène)
3 ft. [1 m] 4x 0.5 mm² [21 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT - Connexion du contact auxiliaire
-
Câble FRNC (sans halogène)
3 ft. [1 m] 4x 0.75 mm² [19 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT - Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- rotation horaire
- Surpassement manuel
- Avec levier latéral, peut être verrouillé
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 35...150 s
- Interface mécanique
- Bride d’entraînement universelle réversible 0.47...1.05" [12...26.7 mm]
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -22...131 °F [-30...55°C ]